Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Kit POE GroupGets Boson OpenMV

Modèle: Boson-OpenMV-POE-Kit
product image

In Production
Le kit PoE Boson® OpenMV transforme votre équipementier Teledyne FLIR Boson® ou Boson+ en une caméra thermique réseau Power-over-Ethernet (PoE) avec mesure radiométrique de la température, une API JSON et un flux RTSP, entièrement contrôlé à partir d’un navigateur web. Un câble Ethernet transporte l’alimentation et les données. Ouvrez un navigateur, connectez-vous et vous disposez d’une vidéo thermique en direct avec des zones de mesure de température sur votre réseau en quelques minutes : pas de SDK, pas de pilotes, pas de logiciel à installer, pas de licence par siège.

Le kit est livré avec le firmware GetThermal+ de GroupGets préinstallé sur la plateforme RT1062 d’OpenMV. Et comme les composants électroniques sont une caméra OpenMV standard en dessous, le même matériel peut être remplacé par le firmware OpenMV en stock pour votre propre travail de vision artificielle et renvoyé à GetThermal+ à tout moment.

REMARQUE: Cœur thermique FLIR Boson vendu séparément.Compatible avec presque tous les modèles Boson 640 et 320 ; non compatible avec les focales de 36 mm ou plus. Pour la mesure de la température absolue, choisissez un Boson radiométrique, les cœurs non radiométriques sont plutôt étalonnés pour l’estimation de la température.

Produits associés