Generación de imágenes con sensor dual en un formato compacto
Duo combina la termografía con vídeo en color en un formato compacto y ligero. Sus salida analógica y digital le permiten ver imágenes térmicas, visibles o de imagen en imagen.
Fácil control de cámara y grabación integrada
Duo no solo captura archivos de vídeo digital, sino que también puede capturar imágenes estáticas para su posterior análisis en el software FLIR Tools.
Potencia en el control y la configuración de la cámara
Controle remotamente hasta dos funciones de cámaras con entradas PWM (modulación por ancho de pulsos) y configure fácilmente la grabación de la cámara y los ajustes de control por Bluetooth con la intuitiva aplicación FLIR.
Especificaciones
Conexiones y comunicaciones
- Conector mini USB
- Entrada de alimentación, salida de vídeo analógico, PWM, control MAVLink
- Control remoto
- Dos controles PWM (asignados desde la aplicación)
- Interfaz MAVLink
- Sí
- Salida de vídeo digital
- Micro HDMI; vídeo HDMI a 1080p
- Soporte de almacenamiento
- Tarjeta microSD
Eléctrico
- Disipación de potencia [pico]
- 2,2 W (3,3 W)
- Voltaje de entrada
- 5,0 - 26,0 VCC
Medioambiente y aprobaciones (OEM)
- Altitud operativa
- >3650 m
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -20 a +60 °C
- Rango de temperatura operativa
- De 0 a +50 °C
Generación de imágenes y óptica
- Banda espectral
- De 7,5 a 13,5 µm
- Campo de visión de cámara EO
- 90°
- FLIR MSX
- Yes
- FOV de cámara visible
- 90°
- Frecuencia de imagen de vídeo IR
- 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
- Frecuencia de imagen térmicas
- 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
- Generador de imágenes térmicas
- Microbolómetro VOx no refrigerado
- Imagen en imagen
- Sí
- Lente
- 57° × 44°
- Mejora MSX
- Sí
- Optimización de imagen
- Yes
- Optimización de imagen para sUAS
- Sí
- Precisión de medición térmica
- +/-5 °C
- Resolución de cámara visible
- 1920 × 1080
- Resolución de la cámara EO
- 1920 × 1080
- Resolución de la cámara IR
- 160 × 120
- Resolución del sensor
- 160 × 120
- Varias paletas de colores
- Sí, ajustable en la aplicación y mediante PWM
Mecánico
- Dimensiones
- 41 × 59 × 29,6 mm
- Peso
- 84 gramos
Recursos y asistencia
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
DUO_I_V2.1.10