星期三, 三月 20, 2024 Boson+ GUI 4.2 指南 由于您的 Cookie 设置,此视频不可用。 使用 Boson+ GUI 4.2 增强您的开发工作流程!该新版本专为支持 Boson+ 开发而设计,带来了许多新功能,旨在加快高速集成周期,同时有效地平衡进度、成本和性能。 BOSON+ GUI 4.2 关键功能 易于访问的辐射测量设置:快速访问对精确温度测量至关重要的辐射测量设置。 优化工具:利用点测温、带统计功能的感兴趣区域 (ROI) 和温度条,在测试和调试阶段实现精准优化。 等温线控制:广泛的等温线控制使图形用户界面 (GUI) 能够突出显示场景中处于特定温度的物体,使其成为工业检测和紧急响应无人机 (UAS) 任务的理想选择。 下载 GUI 4.2 相关文档 Boson+ 数据表 Boson+ CZ 数据表 Boson 数据表 Boson 设计数据表 Boson 系列宣传册 影响辐射温度测量的5个因素 应用说明和工具 Boson 相机调整应用说明 Boson FFC/NUC 控制应用说明 Boson 开发板应用说明 Boson 镜头选择器工具 BOSON GUI 下载 Boson GUI 3.0 应用程序下载 Boson GUI 3.0 快速入门指南 Boson+ GUI 4.2 应用程序下载 BOSON SDK 下载 Boson 2.0.6 IDD 和 SDK Boson 3.0 IDD 和 SDK Boson SDK 文档 相关文章 视频 FLIR Boson 和 Boson+ 的视频接口 立即观看 视频 与 FLIR Boson 和 Boson+ 的 MIPI 集成 立即观看 视频 与 FLIR Boson 和 Boson+ 的软件集成 立即观看