Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Tura™ è la prima termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) di livello di integrità della sicurezza automobilistica (ASIL) B, sviluppata in conformità agli standard di sicurezza funzionale (FuSa) ISO 26262. Tura offre un'elevata risoluzione di 640 × 512 in un pacchetto compatto e completamente racchiuso IP6K9K-rated, appositamente progettato per sistemi di visione notturna e applicazioni autonome, tra cui sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e veicoli a guida autonoma. Prolunga la percezione ben oltre i fari nell'oscurità più completa e attraverso nebbia, fumo, riverbero del sole e riverbero del faro.

Tura è la più sensibile termocamera per veicoli a infrarosso remoto (FIR) disponibile sul mercato e migliora le prestazioni di rilevamento in applicazioni salvavita come la frenata automatica di emergenza pedonale (AEB). Il design senza otturatore, i componenti certificati AEC-Q e il riscaldatore integrato per finestre garantiscono un funzionamento affidabile 24/7/365 in tutte le condizioni atmosferiche. L’integrazione è semplificata con i dati di formazione degli OEM di Teledyne FLIR e il software di percezione Prism™, formati con oltre 3 milioni di annotazioni. Costruita dal leader globale nella termografia, Tura offre una soluzione ad alte prestazioni, a basso rischio di fornitura e conveniente per piattaforme di veicoli che richiedono la conformità ISO 26262.

Specifiche

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz
HFOV
24°
Non-Uniformity Correction (NUC)
Per Pixel Factory Calibrated with Dynamic Shutterless Denoising
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK After Filters Normalized ƒ/1 Clear Aperture @ 60 Hz
Sensor Technology
Uncooled Microbolometer
Spectral Band
Longwave infrared; 8 µm – 14 µm

Connections & Communications

Camera Interface
FPD-Link using DS90UB935-Q1

Electrical

Electromagnetic Capability (EMC)
ECE Regulation 10
CISPR 25 Class 4 Limits for Peak and Avg [150 kHz to 108 MHz]
Input Voltage
6V - 15V Power Over Coax
Internal Heater Power Consumption
Maximum of 2W when deicing and defogging
Power Consumption
~1.5 W at 25 °C (77 °F) Ambient and ~2.3 W at 85 °C (185 °F) Ambient

Mechanical

Size (L x W x H)
62 mm x 34 mm x 22 mm
Weight
46.5 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ISO26262 Requirements up to ASIL-B
Environmental Protection
IP6K9K IP with Cable Mated
Operating Temperature Range
-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
Shock
50 g, 11.0 ms Half-Sine Pulse, 6 Axes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) per IEC60068-2-27
Solar protection
Yes

Export Designations

ECCN Code
6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
Accessori compatibili
Kit accessori

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Articolo

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Webinar

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Guarda ora

Articolo

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Leggi la storia

Articolo

La termografia nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

Leggi la storia

Caso applicativo

La BMW incorpora le termocamere nelle sue vetture

Leggi la storia

Articolo

Le conoscenze termografiche necessarie agli ingegneri e sviluppatori del settore automobilistico

Leggi la storia

Altri

Thermal Cameras for Safer AEB

Leggi la storia

Download

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Tura - Datasheet

Datasheet

Download

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

Drawing

Download

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Drawing

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati