Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Tau 640, NFOV Lensless

Modello: 46640001X
product image

Discontinued
Le termocamere OEM Tau® 2, prive di ITAR, offrono una combinazione ineguagliabile di caratteristiche e affidabilità, che le rendono adatte per applicazioni impegnative, tra cui veicoli senza pilota, mirini termici e imager portatili. L’elettronica avanzata introduce potenti modalità di elaborazione che migliorano significativamente contrasto e dettaglio tramite un’equalizzazione continua dell’istogramma. La radiometria è disponibile in ogni pixel per risoluzioni di 640 × 512 e 336 × 256 e per tutti e tre i livelli di qualità della termocamera. Tutte le configurazioni Tau 2 condividono interfacce elettriche, meccaniche e ottiche che consentono di progettare integrazioni perfettamente funzionanti con tutti i formati.

Disponibili nelle varianti Commercial, Performance e Industrial, ciascuna con soglie uniche di sensibilità e operabilità dei pixel per soddisfare i requisiti operativi. La radiometria è una funzione opzionale per termocamere di livello Performance e una funzione standard per la variante Industrial. Tutte le configurazioni e le risoluzioni Tau 2 condividono interfacce elettriche, meccaniche e ottiche che consentono di progettare integrazioni perfettamente funzionanti con tutti i formati.

Tau 2 sarà supportato fino al 30 dicembre 2026, un anno dopo la data di vendita o a seconda di quale evento si verifichi prima. Per ulteriori informazioni sul processo di uscita di produzione, fare riferimento all’avviso EOL nella sezione “Documenti correlati” di seguito.

Boson+ ottimizzato per SWaP è il modulo termocamera LWIR di ricambio consigliato.

Ricco di funzioni; Pronto per tante altre

L’elettronica avanzata e l’elaborazione immagine costituiscono l’esclusivo set di funzioni del Tau, per poterlo utilizzare immediatamente nei progetti più ambiziosi.

Potente termocamera per funzionalità più ampie

Le funzionalità estese di Tau 2 garantiscono l’esecuzione di misurazioni di temperatura accurate per radiometria, analisi e telemetria.

Equalizzazione dell'istogramma basata sull'informazione (HEQ - Information-Based Histogram Equalization)

HEQ regola automaticamente il contrasto dell'immagine per mostrare ciò che più conta in una scena e il dettaglio che fa la differenza.

Specifiche

Performance

Scene Temperature Range
Da -25 °C a +100 °C<br> da -40 °C a +550 °C
Thermal Sensitivity/NETD
Industriale: <30 mK Prestazioni: <50 mK Commerciale: <60 mK
Time to Image
<5,0 s

Radiometry

Advanced Radiometry
Maggiore precisione, misuratore a spot mobile, dati metrici immagine, T-lineare (uscita digitale) AR (Advanced Radiometry, radiometria avanzata) richiede una calibrazione separata che dovrà essere eseguita in fase di fabbricazione della termocamera. La funzionalità AR è indicata nel codice prodotto della termocamera. Per questa caratteristica viene applicato un supplemento.
Temperature Measurement
Sì

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
640×480 (NTSC); 640×512 (PAL)
Array format
640×480 (NTSC); 640×512 (PAL)
BT656 (8-bit)
Sì
Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
Sì
CMOS
CMOS (14 bit or 8 bit)
CMOS (14-bit or 8-bit)
CMOS (14 bit or 8 bit)
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Sì
Color Palettes
Sì
Continuous Digital Zoom
2× – 8×
Continuous Electronic Zoom
2× – 8×
Digital Detail Enhancement
Sì
Digital Zoom
2× – 8×
Discrete I/O Controls Available
Sì (10 termocamere minimo)
Dynamic Range Switching
Sì
Exportable Frame Rates
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Factory Optimized Video
Sì
Flat-Field Correction (FFC) Duration
<0,5 s
FOV - Horizontal
Senza ottica
FPA - Digital Video Display Format
640 × 512
Frame Rate
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Frame Rate Options
30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
Image Optimization
Sì
Invert/Revert
Sì
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Sì
IR Resolution
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
LVDS (14-bit or 8-bit)
Sì
NTSC/PAL (field switchable)
Sì
Pixel Pitch
17 µm
Pixel Size
17 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
Sì
Resolution
640×480 (NTSC); 640×512 (PAL)
Scene Range [high gain]
da -25 °C a +135 °C
Scene Range [low gain]
da -40 °C a +550 °C
Sensitivity [NEdT]
Industriale: <30 mK Prestazioni: <50 mK Commerciale: <60 mK
Settable Splash Screens
Sì (10 termocamere minimo)
Slow Video Option [factory configured]
Sì
Spectral Band
7,5 – 13,5 µm
Spot Meter
Temperature misurate nel 4×4 centrale
Symbology
Sì, risoluzione singolo pixel (256 grigi e 256 colori)
Thermal Imager
Microbolometro VOx non raffreddato
Thermal Imaging Detector
Microbolometro VOx non raffreddato

Connections & Communications

External Sync Input/Output
Sì
Primary Electrical Connector
Hirose a 50-pin
RS-232 Compatible Communication
57.600 e 921.600 baud
User Configurability via SDK & GUI
Sì

Electrical

Electrical Interface
Hirose a 50-pin
Input Supply Voltage
4,0 × 6,0 V DC
Input Voltage
4,0 × 6,0 V DC
Power Dissipation [steady state]
<1,2 W
Power Reduction Switch [disables analog video]
Sì

Mechanical

Lensed & Lensless Configurations Available
Sì
Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
Sì
Sealable Bulkhead Mounting Feature
Sì
Size (L x W x H)
1,75" × 1,75" × 1,18"/ 1,5" × 1,5" × 1,18" (Compact e Shutterless)
Size (w/o lens)
1,75" x 1,75" x 1,18"/1,5" x 1,5" x 1,18" (Compact e Shutterless)

Environmental & Approvals

Humidity
5% – 95% in assenza di condensa
Operating Temperature Range
Da -40°C a +80°C (industriale e delle prestazioni) da -20°C a +65°C (commerciale)
Operational Altitude
+40.000 piedi
RoHS
Conformità
Shock
impulso impatto 200 g con 11 ms a dente di sega
Temperature Shock
5°/min
Vibration
4,3 g tre assi, 8 ore ciascuno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Accessori compatibili

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Leggi la storia

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Leggi la storia

FAQ

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

Leggi la storia

FAQ

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

Leggi la storia

FAQ

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

Leggi la storia

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Leggi la storia

FAQ

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

Leggi la storia

FAQ

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

Leggi la storia

FAQ

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

Leggi la storia

FAQ

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

Leggi la storia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

Download

Tau 2 Datasheet

Datasheet

Download

Tau 2 Datasheet_IT

Datasheet

Download

FLIR GUI User Guide

User Manual

Download

FLIR NVFFC Note

Tech Note

Download

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

Tech Note

Download

OEM Limited Warranty

Warranty

Download

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tech Note

Download

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tech Note

Download

Tau 2 Image Capture Procedure

Tech Note

Download

Tau 2 Product Specification

Tech Note

Download

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati