Progettata per soddisfare i requisiti di prestazione EPA, la banda spettrale stretta a infrarossi (IR) da 3,3 μm rileva accuratamente gli idrocarburi, tra cui metano, propano, butano e altri gas serra e composti organici volatili (VOC). Neutrino LC OGI può essere utilizzato in modalità VGA per massimizzare la consapevolezza della scena o in modalità Collocazione, per migliorare la sensibilità a un <20 mK leader del settore. Grazie a una garanzia standard di due anni e a un team di assistenza tecnica professionale per l’assistenza all’integrazione, Neutrino LC OGI è il modulo termocamera OEM con il più basso rischio e le più alte prestazioni per gli integratori che oggi sviluppano soluzioni di monitoraggio del metano e altre soluzioni di imaging del gas.
RILEVAMENTO RAPIDO E ACCURATO DELLE PERDITE
Il MWIR FPA HOT da 15 μm e l’elaborazione delle immagini offrono la migliore sensibilità e visualizzazione del settore.
MASSIMIZZA IL TEMPO OPERATIVO
Dimensioni, peso, consumo energetico e affidabilità ai vertici della categoria.
PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
Riduci i rischi di sviluppo e della catena di fornitura con il leader globale della produzione IR.

RILEVAMENTO RAPIDO E ACCURATO DELLE PERDITE
L'FPA MWIR HOT da 15 μm e l'elaborazione delle immagini offrono la migliore sensibilità e visualizzazione del settore.
- Rileva metano, propano, butano e altri idrocarburi
- Array VGA 640 x 512 con zoom digitale da 1x a 8x
- Modalità VGA <35 mk e modalit bin><20 mk>
- <5,5 min tempo di raffreddamento a 23 c>

MASSIMIZZA IL TEMPO OPERATIVO
Dimensioni, peso, consumo energetico e affidabilità ai vertici della categoria.
- <12 w raffreddamento e><5,25 w stato stazionario a 23 c>
- <380 grammi senza ottica e dimensioni compatte>
- Micro-raffreddatore lineare silenzioso e a basse vibrazioni
- MTTF di 27.000 ore con garanzia di due anni leader del settore

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
Riduci i rischi di sviluppo e della catena di fornitura con il leader globale della produzione IR.
- Supporto integrato per standard di settore fisici e a livello di protocollo
- Suite completa di accessori hardware e SDK
- Team tecnico dedicato per il supporto all’integrazione post-vendita
- Senza ITAR – classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a
Specifiche
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, passo da 15µm
- Camera Link
- Sì (è richiesta una scheda accessoria)
- Cold Aperture Height
- 18,56 mm da FPA
- Color Palettes
- Sì, modalità RGB888
- Continuous Zoom
- Sì, fino a 8x
- Cooler MTTF
- Up to 27,000 Hours
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Sì
- Discrete I/O Controls Available
- Uno discreto, personalizzato, configurabile in fabbrica
- f-number
- f/1,59
- FOV - Horizontal
- Senza ottica
- Frame Rate
- Fino a 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz massimo, 30 Hz nominale
- Image Correction
- 2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
- Image Optimization
- Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
- Invert/Revert
- Sì
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sì (è richiesta una scheda accessoria)
- Optical Continuous Zoom
- Sì, fino a 8x
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Sì
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 35 mK (50% di riempimento pozzetti a TBB=25 °C )
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3,2– 3,4 µm
- Symbology
- Sì, modalità RGB888
Connections & Communications
- Communication
- USB o UART (921,6k baud)
- Communication Protocol
- USB o UART (921,6k baud)
- External Sync Input/Output
- Master o Slave
- Primary Electrical Connector
- Hirose a 80 pin, DF40C-80DS
- USB
- Sì
- User Configurability via SDK & GUI
- Sì
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Sì
- Programmable Integration Time
- Sì (0,01 ms – 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, priorità lettura e priorità integrazione
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ elettroni
Electrical
- Input Power
- +3,3 VCC termocamera, +12 VCC Cryocooler
- Input Voltage
- +3,3 VCC termocamera, +12 VCC Cryocooler
- Power Consumption
- <12 W in raffreddamento, <5,25 W a regime, a temperatura costante di 23°C
- Power Dissipation
- <12 W in raffreddamento, <5,25 W a regime, a temperatura costante di 23°C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78,5 mm (L) x 45,5 mm (L) x 61 mm (A) (3,1" x 1,8" x 2,4")
- Weight
- <380 grammi (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% – 95% in assenza di condensa
- Non-Operating Temperature
- Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
- Operating Temperature
- Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
- Operational Altitude
- 40.000 piedi (~12 km)
- Shock
- Impulso semi-sinusoidale 40 g w/ 11 ms, 3 assi
- Vibration
- 5,8 grammi a 3 assi, 1 ora ciascuno
Galleria immagini
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.