Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

MWIR CZ 15-300

Modello: 2419-300
product image

In Production
I gruppi ottici e gli obiettivi a zoom continuo (CZ) a infrarossi a onde medie (MWIR) personalizzati e pronti all'uso di Teledyne FLIR sono destinati agli integratori e agli operatori che non sono disposti a scendere a compromessi sulla qualità. Tutti i gruppi ottici hanno prestazioni limitate alla diffrazione e includono caratteristiche avanzate che assicurano una messa a fuoco continua attraverso lo zoom.

In passato denominato New England Optical Systems (NEOS) e ora parte di Teledyne FLIR, il team di servizi tecnici di livello mondiale fornisce supporto ai prodotti e può anche svilupparne di nuovi o personalizzare gruppi ottici esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione particolare. Progettati per massimizzare le prestazioni della telecamera a infrarossi, i gruppi ottici CZ MWIR forniscono i vantaggi competitivi richiesti sul campo e sul mercato per una vasta gamma di applicazioni di difesa, sicurezza e commerciali.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Specifiche

Hardware

Codice prodotto
2419-300

Dati ottici e immagine

Altezza schermo freddo
19.4 mm
Attraverso allineamento zoom
≤ 0.10 mm
Banda spettrale
3.6 - 4.9 µm
Dimensione piano focale
12.80 x 10.24 mm (16.4 mm circular)
Distanza minima di messa a fuoco
5 m (WFOV)/50 m (NFOV)
Distorsione
< 5% at NFOV, <8% at WFOV
Lunghezza focale
15 - 300 mm
numero f
4,0
Tempo di zoom (end-to-end)
NFOV to WFOV ≤ 2 sec
Time to Focus
< 1 secondo (da infinito a messa fuoco minima in NFOV)

Connessioni e Comunicazioni

Protocollo di comunicazione
RS422, 115200 baud (predefinito), Opzione: RS232 e velocità programmabile in baud
Trasmissione
> 70%; spectrally weighted

Elettrico

Consumo di corrente
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Meccanico

Funzioni di controllo
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Meccanismo messa a fuoco/zoom
Motorized adjustable
Peso
< 919 grams
Tensione di azionamento
12VDC

Requisiti ambientali e certificazioni

Impatti
10 G
Range di temperature di esercizio
Da -32 °C a +80 °C
Range di temperature di stoccaggio
Da -54 °C a +85 °C
Tenuta ottica anteriore
IP67
Vibrazione
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Galleria immagini

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati