In passato denominato New England Optical Systems (NEOS) e ora parte di Teledyne FLIR, il team di servizi tecnici di livello mondiale fornisce supporto ai prodotti e può anche svilupparne di nuovi o personalizzare gruppi ottici esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione particolare. Progettati per massimizzare le prestazioni della telecamera a infrarossi, i gruppi ottici CZ MWIR forniscono i vantaggi competitivi richiesti sul campo e sul mercato per una vasta gamma di applicazioni di difesa, sicurezza e commerciali.
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
Specifiche
Hardware
- Codice prodotto
- 2292-300
Dati ottici e immagine
- Altezza schermo freddo
- 19.7 mm
- Attraverso allineamento zoom
- ≤ 0.10 mm
- Banda spettrale
- 3.0 - 5.0 µm
- Dimensione piano focale
- 9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
- Distanza minima di messa a fuoco
- 1 m (WFOV)/50 m (NFOV)
- Distorsione
- <5% at maximum field height across all zoom positions
- Lunghezza focale
- 20 - 420 mm
- numero f
- 5,5
- Tempo di zoom (end-to-end)
- NFOV to WFOV ≤ 2 sec
- Time to Focus
- < 1 secondo (da infinito a messa fuoco minima in NFOV)
Connessioni e Comunicazioni
- Protocollo di comunicazione
- RS422, 115200 baud (predefinito), Opzione: RS232 e velocità programmabile in baud
- Trasmissione
- >78%; spectrally weighted
Elettrico
- Consumo di corrente
- Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
Meccanico
- Funzioni di controllo
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
- Meccanismo messa a fuoco/zoom
- Motorized adjustable
- Peso
- < 715 grams
- Tensione di azionamento
- 12 VDC
Requisiti ambientali e certificazioni
- Impatti
- 10 G
- Range di temperature di esercizio
- Da -32 °C a +80 °C
- Range di temperature di stoccaggio
- Da -54 °C a +85 °C
- Tenuta ottica anteriore
- IP67
- Vibrazione
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
Galleria immagini
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.