I modelli Hadron 640 condividono interfacce meccaniche ed elettriche, semplificando la progettazione. Compatibile con i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione IA Prism di Teledyne FLIR e le librerie ISP Prism per la super risoluzione, la mitigazione delle turbolenze, il miglioramento del contrasto e altro ancora; Hadron serie 640 consente applicazioni efficaci basate sull’intelligenza artificiale Grazie alla disponibilità di driver per i processori leader del mercato di NVIDIA®, Qualcomm® e altri ancora e al supporto per l’integrazione leader del settore, la serie Hadron 640 riduce al minimo i costi di sviluppo e il time to market.
Valuta oggi Prism con Hadron serie 640 utilizzando il kit di sviluppo Prism per Qualcomm RB5.
Prestazioni delle termocamere e delle telecamere nel visibile leader del settore
Raccogli immagini termiche radiometriche VGA e HD nel visibile ad alta velocità.
Costruito per gli integratori
Riduci i costi di sviluppo e il time-to-market con la soluzione di un unico fornitore affidabile.
Design con dimensioni, peso e consumo (SWaP) ottimizzati
Ottimizza i tempi di progettazione e funzionamento con un modulo compatto, leggero e a bassa potenza.
Specifiche
Radiometria
- Accuratezza temperatura
- ±5°C in meno, oltre l’intervallo da 0° a 100°C
- Misurazione di temperatura
- Sì
Dati ottici e immagine
- FOV - Orizzontale
- 32°
- Frame rate
- Full resolution @ 60 Hz
- IMU
- ICM20602, I2C o SPI (selezionabile)
- Ottica termocamera EO
- Kontatsu B0623D01-0, EFL 4,8 mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
- Ottica termocamera IR
- EFL 13,6 mm, 32° HFOV, F/# 1.0
- Pixel pitch
- 12 µm
- Risoluzione
- 640 x 512
- Sensibilità [NEdT]
- <20 mK
- Sensibilità termica
- <20 mK
- Sensore termocamera EO
- 9248 x 6944 pixel (64,2 MP), passo 0,7 µm, MIPI a 4 tracce
- Sensore termografico
- Boson+ 640 x 512 pixel, passo 12 mm, USB 3.0, MIPI a 2 tracce, Radiometrico
- Video termocamera EO
- Risoluzione completa a 60 Hz
- Video termocamera IR
- Piena risoluzione a 60 Hz
Connessioni e Comunicazioni
- Driver del software
- per Nvidia Jetson Nanoper Qualcomm Snapdragon rb5per Qualcomm Snapdragon 865
Elettrico
- Alimentazione
- Tensione di alimentazione 5 V. Dissipazione di potenza tipica < 1800 mW, max < 2900 mW
- Assorbimento
- Tensione di alimentazione 5 V. Dissipazione di potenza tipica < 1800 mW, max < 2900 mW
- Interfaccia elettrica
- Connettore Hadron: Hirose DF40C-50DP-0,4V(51)Esempio di connettore di accoppiamento: DF40HC(2.5)-50DS-0,4V(51)
Meccanico
- Dimensioni (L × P × A)
- 35 x 49 x 45 mm
- Dimensioni (senza ottica)
- 35 x 49 x 45 mm
- Interfaccia meccanica
- Montaggio a vite sulla piastra posteriore
- Peso
- 56 g
Requisiti ambientali e certificazioni
- Conformità e certificazioni
- Conformità NDAA
- Prestazioni EMI testate
- FCC parte 15 classe B
- Temperatura di esercizio e stoccaggio
- Da -20 a +60 °C
- Tenuta ambientale
- IP54 (con interfacce posteriori sigillate)
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.