Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Hadron 640+

Modello: 70640AS32-6PAAXP
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
642 x 512
<20 mK
No
In Production
Hadron™ serie 640 conforme a NDAA senza ITAR abbina una telecamera a luce visibile da 64 MP a una termocamera Boson® o Boson+ con risoluzione radiometrica 640x512, leader nelle prestazioni, in un unico modulo facile da integrare. Il design con dimensioni, peso e potenza (SWaP) ottimizzate lo rende un carico utile a doppio sensore ideale per l’integrazione in sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), veicoli terrestri a pilotaggio remoto (UGV), piattaforme robotizzate e applicazioni AI emergenti utilizzando Teledyne FLIR Prism™.

I modelli Hadron 640 condividono interfacce meccaniche ed elettriche, semplificando la progettazione. Compatibile con i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione IA Prism di Teledyne FLIR e le librerie ISP Prism per la super risoluzione, la mitigazione delle turbolenze, il miglioramento del contrasto e altro ancora; Hadron serie 640 consente applicazioni efficaci basate sull’intelligenza artificiale Grazie alla disponibilità di driver per i processori leader del mercato di NVIDIA®, Qualcomm® e altri ancora e al supporto per l’integrazione leader del settore, la serie Hadron 640 riduce al minimo i costi di sviluppo e il time to market.

Valuta oggi Prism con Hadron serie 640 utilizzando il kit di sviluppo Prism per Qualcomm RB5.

Prestazioni delle termocamere e delle telecamere nel visibile leader del settore

Raccogli immagini termiche radiometriche VGA e HD nel visibile ad alta velocità.

Costruito per gli integratori

Riduci i costi di sviluppo e il time-to-market con la soluzione di un unico fornitore affidabile.

Design con dimensioni, peso e consumo (SWaP) ottimizzati

Ottimizza i tempi di progettazione e funzionamento con un modulo compatto, leggero e a bassa potenza.

Specifiche

Radiometria

Misurazione di temperatura
No

Dati ottici e immagine

FOV - Orizzontale
32°
Frame rate
Full resolution @ 60 Hz
IMU
ICM20602, I2C o SPI (selezionabile)
Ottica termocamera EO
Kontatsu B0623D01-0, EFL 4,8 mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
Ottica termocamera IR
EFL 13,6 mm, 32° HFOV, F/# 1.0
Pixel pitch
12 µm
Risoluzione
640 x 512
Sensibilità [NEdT]
<20 mK
Sensibilità termica
<20 mK
Sensore termocamera EO
9248 x 6944 pixel (64,2 MP), passo 0,7 µm, MIPI a 4 tracce
Sensore termografico
Boson 640 x 512 pixel, passo 12 mm, USB 3.0, MIPI a 2 tracce, non radiometrico
Video termocamera EO
Risoluzione completa a 60 Hz
Video termocamera IR
Piena risoluzione a 60 Hz

Connessioni e Comunicazioni

Driver del software
per Nvidia Jetson Nanoper Qualcomm Snapdragon rb5per Qualcomm Snapdragon 865

Elettrico

Alimentazione
Tensione di alimentazione 5 V. Dissipazione di potenza tipica < 1800 mW, max < 2900 mW
Assorbimento
Tensione di alimentazione 5 V. Dissipazione di potenza tipica < 1800 mW, max < 2900 mW
Interfaccia elettrica
Connettore Hadron: Hirose DF40C-50DP-0,4V(51)Esempio di connettore di accoppiamento: DF40HC(2.5)-50DS-0,4V(51)

Meccanico

Dimensioni (L × P × A)
35 x 49 x 45 mm
Dimensioni (senza ottica)
35 x 49 x 45 mm
Interfaccia meccanica
Montaggio a vite sulla piastra posteriore
Peso
56 g

Requisiti ambientali e certificazioni

Conformità e certificazioni
Conformità NDAA
Prestazioni EMI testate
FCC parte 15 classe B
Temperatura di esercizio e stoccaggio
Da -20 a +60 °C
Tenuta ambientale
IP54 (con interfacce posteriori sigillate)
Accessori compatibili

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Articolo

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Per saperne di più

Articolo

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Leggi la storia

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Download

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati