Due sensori in un'unità compatta
Duo combina imaging termico con video a colori in un'unità compatta e leggera. Le sue uscite analogiche e HDMI consentono di visualizzare immagini termiche, a luce visibile o Picture-in-Picture.
Facile controllo della termocamera e registrazione integrata
Duo non solo registra file video digitali, ma è anche in grado di catturare immagini fisse per attività di post-analisi con il software FLIR Tools.
Potenti funzioni di configurazione e controllo della termocamera
Controlla in remoto fino a due funzioni della termocamera tramite gli ingressi PWM, e configura le impostazioni di controllo e di registrazione via Bluetooth, grazie alla intuitiva app FLIR.
Specifiche
Connections & Communications
- Digital Video Output
- Micro-HDMI; video HDMI a 1080p
- MAVLink Interface
- Sì
- Mini-USB Connector
- Ingresso alimentazione, Uscita video analogico, Connessioni PWM, Controllo MAVLink
- Remote Control
- Due controlli PWM (assegnati nell’app)
Electrical
- Input Power
- 5,0 - 26,0 V DC
- Power Dissipation [steady state]
- 2,2 W (3,3 W)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- Da 0 °C a +50 °C
- Operational Altitude
- +3660 km
- Storage Temperature Range
- da -20 °C a +60 °C
Imaging & Optical
- EO Camera FOV
- 90°
- EO Camera Resolution
- 1.920 × 1.080
- FLIR MSX
- Sì
- Image Optimization
- Sì
- Image Optimization for sUAS
- Sì
- IR Camera Resolution
- 160 × 120
- IR Video Frame Rate
- 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
- Lens
- 57° x 44°
- Lens Options
- 57° x 44°
- MSX Enhancement
- Sì
- Multiple Color Palettes
- Sì – definibile nell’app e via PWM
- Picture-in-Picture
- Sì
- Sensor Resolution
- 160 x 120
- Spectral Band
- 7,5 – 13,5 µm
- Thermal Frame Rate
- 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
- Thermal Imager
- Microbolometro VOx non raffreddato
- Thermal Measurement Accuracy
- ±5 °C o 5% della lettura
- Visible Camera FOV
- 90°
- Visible Camera Resolution
- 1920 × 1080
Mechanical
- Dimensions
- 41 × 59 × 29,6 mm
- Weight
- 84 grammi
Optional Power & HDMI Video Module
- Input Power Range
- 5,0-26,0 V CC
Risorse e supporto
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
DUO_I_V2.1.10