Prodotta e venduta da RHP International, questa scheda compatta supporta un ingresso da 5–26 V CC (6–26 V CC consigliati) e consente l’alimentazione su LVDS per un’integrazione semplificata. Aggiorna il video a 1080p e genera output su LVDS, garantendo la retrocompatibilità con i sistemi esistenti. Progettata per garantire flessibilità, include la configurazione USB, tre profili di accensione configurabili e una compatibilità perfetta con la scheda encoder RHP IP LVDS per lo streaming conforme ONVIF.
- Accessori
- By Product
- Boson
- Scheda encoder LVDS RHP Boson
- RHP-BOS-LVDS-EN-BD
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili