Tau® SWIR offre une qualité d’image infrarouge à ondes courtes et des performances exceptionnelles dans un large éventail de conditions d’imagerie et de niveau de lumière. Il est idéal en tant que module d'imagerie SWIR OEM pour des applications d'instrumentation hyperspectrale, d'inspection de silicone, de charge utile électro-optique, de restauration d'œuvres d'art, et d'imagerie portable. La caméra du Tau SWIR incorpore la matrice à plan focal 640×512 ISC1202 Indium Gallium Arsenide (InGaAs) à pas de 15 microns de FLIR, et inclut plusieurs fonctionnalités avancées de contrôle de caméra.
Fonctionnalités à la pointe du marché
Avec une résolution InGaAs 640×512/15 µm FPA et un double échantillonnage corrélé (CDS) sur puce pour la réduction du bruit, Tau SWIR peut répondre à toutes les exigences de mission.
Taille, poids et consommation (TPC) optimisés
Son format compact, son poids léger (< 81 g) et sa consommation électrique inférieure à 3,2 W (à température ambiante), le TPC du Tau SWIR répond à vos besoins.
Performance technique
L'efficacité quantique du Tau SWIR est supérieure à 65 %, et une gamme complète de modes de traitement d'images avancés FLIR améliorent encore ses performances.
Spécifications
Performances
- Délai d'accès à l'image
- <7 s
Données image et optiques
- Commandes d'E/S discrètes disponibles
- Oui
- Contrôle de polarité [noir chaud et blanc chaud]
- Oui
- Convertir/rétablir
- Oui
- Digital Detail Enhancement (DDE)
- Oui
- Distance entre les pixels
- 15 µm
- Écrans de démarrage programmables
- Oui
- Efficacité opérationnelle
- > 99,5 % (qualité industrielle)
- Efficacité quantique
- > 60 % QE
- Facteur de remplissage optique
- 1,0
- Fixation de l'objectif
- Monture C
- Format de matrice
- 640 x 512
- Fréquence d’images
- NTSC : 60 Hz (120 Hz en mode zoom) PAL : 50 Hz (100 Hz en mode zoom)
- Fréquence d’images maximum
- NTSC : 60 Hz (120 Hz en mode zoom) PAL : 50 Hz (100 Hz en mode zoom)
- Gamme spectrale
- 0,9-1,7 µm
- NTSC/PAL (commutable sur place)
- Oui
- Optimisation de l’image
- Oui
- Symboles
- Oui
- Taille de pixel
- 15 µm
- Technologie du capteur
- Cœur de caméra infrarouge ondes courtes
- Type de détecteur
- Arsenide de gallium-indium (InGaAs)
- Zone active
- 9,6 × 7,68 mm
- Zoom numérique
- Oui
Connexions et communication
- Caméra principale - TEC
- Hirose 50 broches / Molex 2 broches
- Communication compatible avec la norme RS-232
- 57 600 et 921 600 bauds
- Configurabilité utilisateur via SDK et l'IUG
- Oui
- Entrée/sortie de synchronisation externe
- Oui
Électrique
- Tension d'alimentation d'entrée
- 4,9-5,5 Vcc
Mécanique
- Dimensions
- 38 x 38 x 36 mm (sans optique)
- Dimensions (sans objectif)
- 38 x 38 x 36 mm (sans optique)
- Orifices de montage de précision
- M2 × 0,4 sur les 4 côtés, 2 par côté
- Poids
- < 81 grammes (sans optique)
- Protection contre les décharges électrostatiques
- Intégré
Spécifications environnementales et validations
- Altitude opérationnelle
- +12 km
- Humidité
- 5-95 % (sans condensation)
- Résistance aux chocs
- 500g @ 0,8 msec
- Vibration
- 4,3 g trois axes
Ressources et assistance
Tau SWIR Datasheet
Tau SWIR ISC1202 Software IDD
Tau SWIR ISC1202 User Guide
Tau SWIR Product Specification