Disponibles dans les variantes Commerce, Performance et Industrie et chacune avec des seuils de sensibilité et d’opérabilité de pixel uniques pour répondre aux exigences opérationnelles. La radiométrie est une fonctionnalité optionnelle pour les caméras de niveau Performance et une fonctionnalité standard pour celles de niveau Industrie. Toutes les configurations et résolutions Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations compatibles avec tous les formats.
La Tau 2 sera prise en charge jusqu’au 30 décembre 2026, un an après la date de vente, ou selon la première éventualité. Pour plus d’informations concernant le processus d’interruption, veuillez consulter l’avis de fin de commercialisation dans la section « Documents connexes » ci-dessous.
Le Boson+ optimisé SWaP est le module de caméra LWIR de remplacement recommandé.
Débordant de fonctionnalités, et prêt à en implémenter d'autres
Avec son électronique avancée et ses capacités de traitement d'image, le Tau dispose d'un jeu de fonctionnalités sans précédent qui pourront répondre à tous les besoins de votre nouveau grand projet.
Des capacités étendues grâce à une imagerie performante
Les capacités étendues du Tau 2 garantissent des mesures de température précises pour la radiométrie, l'analyse et la télémétrie.
Égalisation d'histogramme (HEQ) à partir d'informations
L'égalisation d'histogramme ajuste automatiquement le contraste de l'image pour vous permettre de voir ce qui importe le plus dans une scène et rendre accessible les détails qui font la différence.
Spécifications
Performances
- Délai d'accès à l'image
- < 5,0 s
- Plage de température de la scène
- -25°C à +100°C
-40°C à +550°C
- Sensibilité thermique/NETD
- Industriel : <30mK Performance : <50 mK Commercial : <60mK
Radiométrie
- Mesure de la température
- Précision améliorée, point de mesure déplaçable, données de mesure d’image, l’AR T-linéaire (sortie numérique), nécessite un calibrage séparé qui doit être effectué pendant la fabrication de la caméra. La fonctionnalité AR est indiquée dans le numéro de référence de la caméra. Des frais supplémentaires sont appliqués pour cette fonctionnalité.
- Radiométrie avancée
- Précision améliorée, point de mesure déplaçable, données de mesure d'image, l'AR T-linéaire (sortie numérique), nécessite un calibrage séparé qui doit être effectué pendant la fabrication de la caméra. La fonctionnalité AR est indiquée dans le numéro de référence de la caméra. Des frais supplémentaires sont appliqués pour cette fonctionnalité.
Données image et optiques
- Bande spectrale
- 7,5-13,5 µm
- BT656 (8 bit)
- Oui
- Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
- Oui
- Caméra thermique
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Champ de vision
- 18° x 14° 0,486 mr
- CMOS
- CMOS (14 bit ou 8 bit)
- CMOS (14 bit ou 8 bit)
- CMOS (14 bit ou 8 bit)
- Commandes d'E/S discrètes disponibles
- Oui (10 caméras minimum)
- Commutation des plages dynamiques
- Oui
- Contrôle de polarité [noir chaud et blanc chaud]
- Oui
- Convertir/rétablir
- Oui
- Convertir/rétablir (analogique et numérique en 8 bit)
- Oui
- Détecteur thermique
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Digital Detail Enhancement (DDE)
- Oui
- Distance entre les pixels
- 17 µm
- Distance hyperfocale
- 35 m
- Distance minimale de mise au point
- 60 cm
- Durée de la correction de champ plat (FFC)
- < 0,5 s
- Écrans de démarrage programmables
- Oui (10 caméras minimum)
- Fixation de l'objectif
- Filetage interne M24x0,5 ; filetage externe M29x1,0
- Format d'affichage vidéo analogique
- 640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
- Format de matrice
- 640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
- FPA - Format d'affichage vidéo numérique
- 640 x 512
- Fréquence d’images
- 30\/60 Hz (NTSC) 25\/50 Hz (PAL)
- Fréquences d'images exportables
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- LVDS (14 bit ou 8 bit)
- Oui
- NTSC/PAL (commutable sur place)
- Oui
- Optimisation de l’image
- Oui
- Option vidéo au ralenti [configurée en usine]
- Oui
- Options de fréquence d'images
- 30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
- Palettes couleur et monochrome (LUT)
- Oui
- Palettes de couleurs
- Oui
- Plage de la scène [gain élevé]
- de -25 °C à +135 °C
- Plage de la scène [gain faible]
- de -40 °C à +550 °C
- Point de mesure
- Températures mesurées dans 4x4 central
- Profondeur de champ hyperfocale
- 18 m
- Résolution
- 640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
- Résolution IR
- 640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
- Sensibilité [NEdT]
- Industriel : < 30 mK Performances : < 50 mK Commercial : < 60 mK
- Symboles
- Oui, résolution en pixels distincts (256 gris et 256 couleurs)
- Taille de pixel
- 17 µm
- Vidéo optimisée en usine
- Oui
- Zoom électronique continu
- 2x-8x
- Zoom numérique
- 2x-8x
- Zoom numérique continu
- 2x-8x
Connexions et communication
- Communication compatible avec la norme RS-232
- 57 600 et 921 600 bauds
- Configurabilité utilisateur via SDK et l'IUG
- Oui
- Connecteur électrique principal
- Hirose 50 broches
- Entrée/sortie de synchronisation externe
- Oui
Électrique
- Commutateur de réduction de puissance [désactive la vidéo analogique]
- Oui
- Interface électrique
- Hirose 50 broches
- Puissance dissipée [état stable]
- < 1,2 W
- Tension d'alimentation d'entrée
- 4,0-6,0 Vcc
- Tension d’entrée
- 4,0-6,0 Vcc
Mécanique
- Caractéristiques de fixation
- Filetage interne M24x0,5 ; filetage externe M29x1,0
- Configurations avec et sans objectif disponibles
- Oui
- Dimensions (sans objectif)
- 1,75" x 1,75" x 1,18"/ 1,5" x 1,5" x 1,18" (compact et sans obturateur)
- Dimensions [L x P x H]
- 4,45 x 4,45 x 3.00 cm / 3,81 x 3,81 x 3,00 cm (Compact et Shutterless)
- Fonction de montage sur paroi formant étanchéité
- Oui
- Poids
- 150 g
Spécifications environnementales et validations
- Altitude opérationnelle
- +40 000 pieds
- Choc thermique
- 5°/min
- Humidité
- 5-95 % (sans condensation)
- Plage de températures de fonctionnement
- -40°C à +80°C (industriel et performance) -20°C à +65°C (commercial)
- Résistance aux chocs
- Impulsion de choc de 200 g avec dents de scie de 11 ms
- RoHS
- Conforme
- Vibration
- 4,3 g trois axes, 8 heures chaque
Désignations pour exportation
- Code ECCN
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Lire le témoignageFAQ
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
Lire le témoignageFAQ
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
Lire le témoignageFAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Lire le témoignageFAQ
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
Lire le témoignageFAQ
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
Lire le témoignageFAQ
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Tau 2 Quark Software IDD
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.