Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Tau 336, 50 mm f/1,2

Modèle: 46336050H
product image

Les caméras thermiques OEM Tau® 2 sans ITAR offrent une combinaison inégalée de fonctionnalités et de fiabilité, ce qui les rend parfaitement adaptées aux applications exigeantes, y compris les véhicules sans pilote, les viseurs thermiques et les imageurs portables. Des composants électroniques de pointe permettent des modes de traitement d’image puissants qui améliorent considérablement les détails et le contraste grâce à l’égalisation d’histogramme continue. La radiométrie est disponible pour chaque pixel aux résolutions 640 × 512 et 336 × 256, et aux trois niveaux de qualité de caméra. Toutes les configurations Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations compatibles avec tous les formats.

Disponibles dans les variantes Commerce, Performance et Industrie et chacune avec des seuils de sensibilité et d’opérabilité de pixel uniques pour répondre aux exigences opérationnelles. La radiométrie est une fonctionnalité optionnelle pour les caméras de niveau Performance et une fonctionnalité standard pour celles de niveau Industrie. Toutes les configurations et résolutions Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations compatibles avec tous les formats.

La Tau 2 sera prise en charge jusqu’au 30 décembre 2026, un an après la date de vente, ou selon la première éventualité. Pour plus d’informations concernant le processus d’interruption, veuillez consulter l’avis de fin de commercialisation dans la section « Documents connexes » ci-dessous.

Le Boson+ optimisé SWaP est le module de caméra LWIR de remplacement recommandé.

Débordant de fonctionnalités, et prêt à en implémenter d'autres

Avec son électronique avancée et ses capacités de traitement d'image, le Tau dispose d'un jeu de fonctionnalités sans précédent qui pourront répondre à tous les besoins de votre nouveau grand projet.

Des capacités étendues grâce à une imagerie performante

Les capacités étendues du Tau 2 garantissent des mesures de température précises pour la radiométrie, l'analyse et la télémétrie.

Égalisation d'histogramme (HEQ) à partir d'informations

L'égalisation d'histogramme ajuste automatiquement le contraste de l'image pour vous permettre de voir ce qui importe le plus dans une scène et rendre accessible les détails qui font la différence.

Spécifications

Performances

Délai d'accès à l'image
< 4,0 s
Plage de température de la scène
-25°C to +100°C
-40°C to +550°C
Sensibilité thermique/NETD
Industrial: <30mK Performance: <50 mK Commercial: <60mK

Radiométrie

Mesure de la température
Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature.
Radiométrie avancée
Précision améliorée, point de mesure déplaçable, données de mesure d'image, l'AR T-linéaire (sortie numérique), nécessite un calibrage séparé qui doit être effectué pendant la fabrication de la caméra. La fonctionnalité AR est indiquée dans le numéro de référence de la caméra. Des frais supplémentaires sont appliqués pour cette fonctionnalité.

Données image et optiques

Bande spectrale
7,5-13,5 µm
BT656 (8 bit)
Oui
Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
Oui
Caméra thermique
Microbolomètre VOx non refroidi
Champ de vision
6,5° x 5° 0,340 mr
CMOS
CMOS (14 bit ou 8 bit)
CMOS (14 bit ou 8 bit)
CMOS (14 bit ou 8 bit)
Commandes d'E/S discrètes disponibles
Oui (10 caméras minimum)
Commutation des plages dynamiques
Oui
Contrôle de polarité [noir chaud et blanc chaud]
Oui
Convertir/rétablir
Oui
Convertir/rétablir (analogique et numérique en 8 bit)
Oui
Détecteur thermique
Microbolomètre VOx non refroidi
Diamètre
58 mm
Digital Detail Enhancement (DDE)
Oui
Distance entre les pixels
17 µm
Distance hyperfocale
71 m
Distance minimale de mise au point
1,5 m
Durée de la correction de champ plat (FFC)
< 0,5 s
Écrans de démarrage programmables
Oui (10 caméras minimum)
Fixation de l'objectif
Filetage interne M34x0,5.
Format d'affichage vidéo analogique
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
Format de matrice
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
FPA - Format d'affichage vidéo numérique
336 x 256
Fréquence d’images
30\/60 Hz (NTSC) 25\/50 Hz (PAL)
Fréquences d'images exportables
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Longueur
50 mm
LVDS (14 bit ou 8 bit)
Oui
NTSC/PAL (commutable sur place)
Oui
Optimisation de l’image
Oui
Option vidéo au ralenti [configurée en usine]
Oui
Options de fréquence d'images
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Palettes couleur et monochrome (LUT)
Oui
Palettes de couleurs
Oui
Plage de la scène [gain élevé]
de -25 °C à +100 °C
Plage de la scène [gain faible]
de -40 °C à +550 °C
Point de mesure
Températures mesurées dans 4x4 central
Profondeur de champ hyperfocale
36 m
Résolution
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
Résolution IR
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
Sensibilité [NEdT]
Industriel : < 30 mK Performances : < 50 mK Commercial : < 60 mK
Symboles
Oui, résolution en pixels distincts (256 gris et 256 couleurs)
Taille de pixel
17 µm
Vidéo optimisée en usine
Oui
Zoom électronique continu
2x- 4x
Zoom numérique
2x-4x
Zoom numérique continu
2x-4x

Connexions et communication

Communication compatible avec la norme RS-232
57 600 et 921 600 bauds
Configurabilité utilisateur via SDK et l'IUG
Oui
Connecteur électrique principal
Hirose 50 broches
Entrée/sortie de synchronisation externe
Oui

Électrique

Commutateur de réduction de puissance [désactive la vidéo analogique]
Oui
Interface électrique
50-pin Hirose
Puissance dissipée [état stable]
environ 1,0 W
Tension d'alimentation d'entrée
4,0-6,0 Vcc
Tension d’entrée
4,0-6,0 Vcc

Mécanique

Caractéristiques de fixation
M34x0.5 inside thread.
Configurations avec et sans objectif disponibles
Oui
Dimensions (sans objectif)
4,45 x 4,45 x 3.00 cm / 3,81 x 3,81 x 3,00 cm (Compact et Shutterless)
Dimensions [L x P x H]
4,45 x 4,45 x 3.00 cm / 3,81 x 3,81 x 3,00 cm (Compact et Shutterless)
Fonction de montage sur paroi formant étanchéité
Oui
Poids
280 g

Spécifications environnementales et validations

Altitude opérationnelle
+40 000 pieds
Choc thermique
5°/min
Humidité
5-95 % (sans condensation)
Plage de températures de fonctionnement
-40°C à +80°C (industriel et performance) -20°C à +65°C (commercial)
Résistance aux chocs
Impulsion de choc de 200 g avec dents de scie de 11 ms
RoHS
Conforme
Vibration
4,3 g trois axes, 8 heures chaque

Désignations pour exportation

Code ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Accessoires compatibles

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lire le témoignage

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lire le témoignage

FAQ

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

Lire le témoignage

FAQ

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

Lire le témoignage

FAQ

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

Lire le témoignage

FAQ

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

Lire le témoignage

FAQ

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

Télécharger

Tau 2 Datasheet

Datasheet

Télécharger

FLIR GUI User Guide

User Manual

Télécharger

FLIR NVFFC Note

Tech Note

Télécharger

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

Tech Note

Télécharger

OEM Limited Warranty

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Image Capture Procedure

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Product Specification

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Quark Software IDD

Tech Note

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés