Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Tau 336, WFoV 6.8mm, f/1.3, 46°

Modèle: 46336006H
product image

Les caméras thermiques OEM Tau® 2 sans ITAR offrent une combinaison inégalée de fonctionnalités et de fiabilité, ce qui les rend parfaitement adaptées aux applications exigeantes, y compris les véhicules sans pilote, les viseurs thermiques et les imageurs portables. Des composants électroniques de pointe permettent des modes de traitement d’image puissants qui améliorent considérablement les détails et le contraste grâce à l’égalisation d’histogramme continue. La radiométrie est disponible pour chaque pixel aux résolutions 640 × 512 et 336 × 256, et aux trois niveaux de qualité de caméra. Toutes les configurations Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations compatibles avec tous les formats.

Disponibles dans les variantes Commerce, Performance et Industrie et chacune avec des seuils de sensibilité et d’opérabilité de pixel uniques pour répondre aux exigences opérationnelles. La radiométrie est une fonctionnalité optionnelle pour les caméras de niveau Performance et une fonctionnalité standard pour celles de niveau Industrie. Toutes les configurations et résolutions Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations compatibles avec tous les formats.

La Tau 2 sera prise en charge jusqu’au 30 décembre 2026, un an après la date de vente, ou selon la première éventualité. Pour plus d’informations concernant le processus d’interruption, veuillez consulter l’avis de fin de commercialisation dans la section « Documents connexes » ci-dessous.

Le Boson+ optimisé SWaP est le module de caméra LWIR de remplacement recommandé.

Débordant de fonctionnalités, et prêt à en implémenter d'autres

Avec son électronique avancée et ses capacités de traitement d'image, le Tau dispose d'un jeu de fonctionnalités sans précédent qui pourront répondre à tous les besoins de votre nouveau grand projet.

Des capacités étendues grâce à une imagerie performante

Les capacités étendues du Tau 2 garantissent des mesures de température précises pour la radiométrie, l'analyse et la télémétrie.

Égalisation d'histogramme (HEQ) à partir d'informations

L'égalisation d'histogramme ajuste automatiquement le contraste de l'image pour vous permettre de voir ce qui importe le plus dans une scène et rendre accessible les détails qui font la différence.

Spécifications

Performances

Plage de température de la scène
-25°C à +100°C
-40°C à +550°C
Sensibilité thermique/NETD
Industriel : <30mK Performance : <50 mK Commercial : <60mK

Radiométrie

Mesure de la température
Précision améliorée, point de mesure déplaçable, données de mesure d’image, l’AR T-linéaire (sortie numérique), nécessite un calibrage séparé qui doit être effectué pendant la fabrication de la caméra. La fonctionnalité AR est indiquée dans le numéro de référence de la caméra. Des frais supplémentaires sont appliqués pour cette fonctionnalité.

Données image et optiques

CMOS
CMOS (14 bit ou 8 bit)
CMOS (14 bit ou 8 bit)
CMOS (14 bit ou 8 bit)
Convertir/rétablir
Oui
Détecteur thermique
Microbolomètre VOx non refroidi
Distance entre les pixels
17 µm
Distance minimale de mise au point
2,5 cm
Format de matrice
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
Fréquence d’images
30\/60 Hz (NTSC) 25\/50 Hz (PAL)
Optimisation de l’image
Oui
Option vidéo au ralenti [configurée en usine]
Oui
Options de fréquence d'images
30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
Palettes de couleurs
Oui
Résolution
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
Résolution IR
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
Sensibilité [NEdT]
Industriel : < 30 mK Performances : < 50 mK Commercial : < 60 mK
Taille de pixel
17 µm
Zoom électronique continu
2x-4x
Zoom numérique
2x-4x

Électrique

Interface électrique
Hirose 50 broches
Tension d’entrée
4,0-6,0 Vcc

Mécanique

Caractéristiques de fixation
Filetage interne M24x0,5 ; filetage externe M29x1,0
Dimensions (sans objectif)
1,75" x 1,75" x 1,18"/ 1,5" x 1,5" x 1,18" (compact et sans obturateur)
Dimensions [L x P x H]
4,45 x 4,45 x 3.00 cm / 3,81 x 3,81 x 3,00 cm (Compact et Shutterless)

Spécifications environnementales et validations

Plage de températures de fonctionnement
-40°C à +80°C (industriel et performance) -20°C à +65°C (commercial)

Désignations pour exportation

Code ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Accessoires compatibles

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lire le témoignage

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lire le témoignage

FAQ

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

Lire le témoignage

FAQ

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

Lire le témoignage

FAQ

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

Lire le témoignage

FAQ

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

Lire le témoignage

FAQ

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

Télécharger

Tau 2 Datasheet

Datasheet

Télécharger

FLIR GUI User Guide

User Manual

Télécharger

FLIR NVFFC Note

Tech Note

Télécharger

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

Tech Note

Télécharger

OEM Limited Warranty

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Image Capture Procedure

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Product Specification

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Quark Software IDD

Tech Note

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés