Imagerie à double capteur dans un format compact
La Duo combine l'imagerie thermique et la vidéo en couleur dans un format compact et léger. Ses sorties analogiques et HDMI permettent une visualisation thermique, optique, ou en incrustation d'image.
Contrôle simple de la caméra et enregistrement intégré
La Duo peut capturer non seulement des fichiers vidéo numériques mais aussi des images fixes, qui peuvent ensuite être analysées à l'aide du logiciel FLIR Tools.
Configuration et contrôle de la caméra performants
Commandez à distance jusqu'à deux fonctions de la caméra à l'aide des commandes PWM, et configurez les paramètres de contrôle et d'enregistrement de la caméra via Bluetooth à l'aide de l'application intuitive FLIR.
Spécifications
Connections & Communications
- Digital Video Output
- Micro-HDMI ; vidéo HDMI au format 1080 p
- MAVLink Interface
- Oui
- Mini-USB Connector
- Entrée d'alimentation, sortie vidéo analogique, connexions PWM, commande MAVLink
- Remote Control
- Deux commandes PWM (attribuées dans l'application)
Electrical
- Input Power
- 5,0-26,0 Vcc
- Power Dissipation [steady state]
- 2,2 W (3,3 W)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- de 0 ºC à +50 ºC
- Operational Altitude
- +12 000 pieds
- Storage Temperature Range
- de -20 °C à +60 °C
Imaging & Optical
- EO Camera FOV
- 90°
- EO Camera Resolution
- 1920 × 1080
- FLIR MSX
- Oui
- Image Optimization
- Oui
- Image Optimization for sUAS
- Oui
- IR Camera Resolution
- 160 × 120
- IR Video Frame Rate
- 7,5 Hz (NTSC) ; 8,3 Hz (PAL)
- Lens
- 57° x 44°
- Lens Options
- 57º x 44º
- MSX Enhancement
- Oui
- Multiple Color Palettes
- Oui – Réglable dans l’application et via PWM
- Picture-in-Picture
- Oui
- Sensor Resolution
- 160 × 120
- Spectral Band
- 7,5-13,5 µm
- Thermal Frame Rate
- 7,5 Hz (NTSC) ; 8,3 Hz (PAL)
- Thermal Imager
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Thermal Measurement Accuracy
- +/-5 ºC ou 5 % de la valeur mesurée
- Visible Camera FOV
- 90º
- Visible Camera Resolution
- 1920 x 1080
Mechanical
- Dimensions
- 41 x 59 x 29,6 mm
- Weight
- 84 grammes
Optional Power & HDMI Video Module
- Input Power Range
- 5,0-26,0 Vcc
Ressources et assistance
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
DUO_I_V2.1.10
Duo Datasheet
Duo Pro R STEP file - 25mm
Duo Pro R STEP file - WFOV
Duo Quick Start Guide
FLIR Duo User Guide