Lepton vendue séparément.
*Raspberry Pi est une marque de commerce de la Raspberry Pi Foundation. Ce produit n’est pas conçu ou qualifié pour une utilisation en production.
Taille, poids et consommation (TPC)
Température de fonctionnement de 0 °C à 55 °C, tension d'entrée : 3 V à 5,5 V, taille compacte, (29,5 mm x 29 mm), fonctionne avec tous les modules FLIR Lepton
Intégration simple
Commercialisation plus rapide.
Applications
Conçu pour des applications où la taille, le poids, la consommation, le coût et la qualité sont des facteurs critiques.
Spécifications
- Code ECCN
- EAR99
Galerie d’images
Resources & Support
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Fiche technique de la Lepton Camera Breakout Board v2.0
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton Breakout Board End Of Life
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.