Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Le Boson® SX8 - CZ 15–75, conforme à la NDAA et sans ITAR, combine le Boson SX8, un module de caméra infrarouge à ondes longues (LWIR) non refroidi de production de volume avec une résolution SXGA (1 280 × 1 024) et un pas de pixel de 8 microns (μm) associé à un objectif de 15 à 75 mm à zoom continu (CZ) 5×. Le résultat est une solution d’imagerie thermique haute performance dans un format compact. Conçu pour redéfinir l’optimisation de la taille, du poids et de la puissance (SWaP), le Boson SX8 – CZ 15–75 prêt pour l’IA améliore la connaissance de la situation pour les intégrations industrielles, commerciales et de défense, offrant une clarté, une portée et des performances exceptionnelles.

Conçu comme un système unique intégré en usine, le Boson SX8 - CZ 15–75 offre des performances optiques et électroniques optimisées soutenues par une garantie source unique. L’électronique avancée de l’objectif et du contrôle maintient la mise au point sur toute la plage de zoom, permet la compensation du gradient thermique en temps réel et prend en charge la syntaxe de commande flexible définie par l’utilisateur avec une capacité d’expansion pour des fonctionnalités supplémentaires. En réduisant le risque de développement et d’approvisionnement tout en accélérant le délai de mise sur le marché, le Boson SX8 - CZ 15–75 est idéal pour les intégrateurs développant des systèmes non broyés, des solutions de contre-UAS, la surveillance du périmètre, la connaissance et le ciblage de la situation des véhicules blindés légers, et les systèmes de vision des soldats.

VOIR ET FAIRE PLUS AVEC SXGA LWIR + ZOOM

Clarté haute performance de 1 280 × 1 024 dans un ensemble optimisé pour SWaP et prêt pour l’IA

  • Pas de pixels de 8 μm optimisé SWaP
  • Résolution 1280 × 1024 (SXGA) leader du marché
  • Objectif compact à zoom continu de 15 à 75 mm intégré en usine
  • 30 Hz et 60 Hz avec feuille de route vers des options de fréquence d’images plus élevées

INTÉGRATION OPTOMÉCANIQUE TRANSPARENTE

Caméra et objectif conçus en usine pour optimiser les performances et les coûts

  • L’alignement en usine élimine la déambulation de la ligne de visée à travers le zoom
  • Étalonné pour une performance maximale et une FTM
  • Compensation de la plage de mise au point de l’objet pour les cibles proches
  • La compensation de gradient thermique maintient la mise au point sur toute la plage de température

PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR ET FABRICATION FIABLE

Un partenaire de développement de confiance et un fournisseur de volume à faible risque

  • Assistance et service de classe mondiale
  • Sans ITAR et conforme à la NDAA
  • Fabrication à volume élevé aux États-Unis
  • Classé dans la juridiction du ministère du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.b.


Présentation du lancement de Boson SX8 | Présentation complète du produit


Présentation de Boson SX8


Surveillance


UAS


Anti-UAS


Plage de prise de vue


Conduire dans le désert


Surveillance extérieure


Moto

Spécifications

Performance

Thermal Spectral Range
Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±Précision de 5 °C ou moins, selon les conditions de fonctionnement.
Temperature Measurement
Non

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7 % ; NFOV < 3 %
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 %/-0 % ; WFOV = 15 mm +0 %/-4 %.
Frame Rate
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
Image Orientation
Réglable (bascule verticale et/ou horizontale)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
Non-Uniformity Correction (NUC)
Étalonnage en usine ; FFC mis à jour avec le NUC silencieux sans volet (SSN™) de FLIR. La configuration standard comprend également un ’obturateur physique
Optical Continuous Zoom
5,35x
Parfocality
À 20 °°C, l’objectif doit rester mis au point grâce au zoom dans l’onde 1/4 à 10,6 μm
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70 %
WFOV = 96 %
Resolution
1 280 x 1 024
Scene Dynamic Range
à 140 °C (gain élevé)
Sensitivity [NEdT]
Industriel : ≤35 mK
Professionnel : ≤45 mK
(filtres d’usine activés)
Symbol overlay
Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
Time to Focus
< 0,5 s
Time to Zoom
< 1,5 s

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB ou I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
Les communications sérielles suivantes doivent être réglées : RS232, 38 400 bauds, 1 bit d’arrêt, 8 bits de données, sans parité

Electrical

Power Supply
Tension nominale 12 V ± 1 V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (L) x 84,3 (l) x 84,3 (h) mm
Weight
530 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Objectif conforme aux normes MIL-STD-1472 et MIL-HDBK-1686
DLC Option
Avec revêtement avant DLC, lentille pour résister à l’humidité, à l’abrasion sévère et à l’exposition au brouillard salin
ESS Thermal
L’ensemble de la lentille doit être soumis à des températures extrêmes de -35 °C à +70 °C avec un taux de rampe maximum de 5 deg/min et une stase minimale de 60 min à chaque température extrême
ESS Vibration
Vibration aléatoire, de 10 Hz à 500 Hz avec le profil de vibration suivant le long de l’axe optique pendant au moins 10 minutes :
à 10 Hz, 0,01 G2/Hz
à 50 Hz, 0,01 G2/Hz
à 80 Hz, 0,04 G2/Hz
à 350 Hz, 0,04 G2/Hz
à 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Maintenir la focalisation de -35 °C à 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Operating Temperature Range
-35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)
Operational Altitude
12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
Shock
9 G avec impulsion demi-sinusienne de 11 ms, minimum de 3 impulsions pour chacun des 3 axes
Solar protection
L’objectif atténue l’énergie solaire sous la bande passante.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Télécharger

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés